résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires

ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P sont des câbles sans halogène, ignifuges, avec des épaisseurs de paroi isolantes réduites pour l'utilisation dans les véhicules ferroviaires.

Ils sont adaptés à une pose fixe et protégée, ainsi qu'aux applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir. Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes et les biens sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. Les câbles ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P sont résistants à l'huile, aux carburants, aux acides et aux bases selon EN 50306-4. Les spécifications des normes EN 50355 et EN 50343 sont déterminantes pour l'installation.

La tresse de cuivre sert de blindage contre les champs électriques parasites.

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron

Téléchargements

Fiche technique (348.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?