ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 3X(2X0,75)

ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V 3X(2X0,75)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 15317005

Spécifications

Diamètre extérieure mm 11.10
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX TRAIN 317 C TW-P 300V
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -45°C...+120°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (344.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?