Ind. Eth. cabling Cat.7 PUR fl
résistant à l'huile, sans halogène, résistant aux UV, certifié UL/CSA

  • Performance de catégorie 7 jusqu’à 10 Gbit/s.
  • Pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 600 MHz.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce au blindage par paires avec aluminium laminé et blindage en cuivre toronné comme blindage général (S/FTP).
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
  • Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
  • Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
  • Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
  • La variante « FLEX » à section conducteur réduite convient aux applications dans des espaces restreints.
  • La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.
1

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?