ETHERLINE CAT. 7 PUR FLEX 4pair
Ind. Eth. cabling Cat.7 PUR fl
ölbeständig, halogenfrei, UV-beständig, UL/CSA-zertifiziert

  • Cat.7-Performance bis 10 Gbit/s.
  •  Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
CE Konform
RoHS Konform
Ethernet/IP
Halogenfrei
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
UL recognized for U.S and Canadian marked
1

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?