Câble de commande robuste avec fils de couleur CENELEC sans halogène tension nominale 450/750V
ÖLFLEX ROBUST 200
résistant aux intempéries et aux huiles

L’isolation extérieure sans plastifiant est résistante aux graisses végétales, synthétiques, minérales, à la cire et aux huiles ainsi qu’à leurs émulsions. Le câble OELFLEX® ROBUST 200 est certifié ECOLAB. Son manteau extérieur noir le protège des rayons UV, de la chaleur (jusqu’à +80°C), du froid (jusqu’à -50°C) et de l’humidité selon EN-50396 et HD605.S2.

26

Spécifications

Matière gaine extérieure TPE
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PP, couleurs selon CENELEC HD308.S2
Fils Assemblage en couches
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?