Robustes Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei 450/750V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 200
wetter- und ölbeständig

Die Isolation von OELFLEX® ROBUST 200 ist resistent gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und deren Emulsionen und ist ECOLAB zertifiziert. Das OELFLEX® ROBUST 200 ist dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung, Hitze (bis 80°C), Frost (bis-50°C) und Nässe nach EN-50396 und HD605.S2.

ECOLAB
Halogenfrei
CE Konform
26

Spezifikationen

Material Aussenmantel TPE
Aderisolation Aderisolation auf PP-Basis, Farbcode CENELEC HD308.S2
Adern Adern in Lagen verseilt
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?