Câble spiralé PUR-TPE jaune
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robuste avec une grande force de rappel

Les avantages d’excellentes caractéristiques chimiques et mécaniques sont, dans ce câble spiralé, poussés à leur maximum. On obtient ainsi une sécurité qui permet une utilisation dans des locaux humides et même à l’extérieur. Ce câble se distingue en particulier par son rapport d’allongement élevé env. 1:3 de même que par l’isolation des conducteurs en TPE pour une sécurité supplémentaire. Les câbles spiralés PUR/TPE disposent d’une force de rappel très importante. Largement résistante aux microbes et à l'hydrolyse.

Longueurs des extrémités droites: 200mm et 600mm.

 

 

60

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Jusqu'à 5 conducteurs: code couleurs selon VDE 0293-308, à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Tension d'essai 3000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?