Câble pour chaîne blindé PVC DIN47100
UNITRONIC-FD CY
pour sollicitations moyennes UL/CSA

Volltron Ultra PVC-CY DIN est un développement de nos câbles de données pour l'utilisation sur chaîne guide-câbles. La construction spéciale de ce câble, lui permet de résister aux sollicitations extrêmement élevées en cas de flexion alternée. La gaine extérieure spéciale évite une adhérence mutuelle de plusieurs câbles dans la chaîne guide-câbles.

26

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100
Fils Assemblage en couches à pas réduit
Construction des fils Fils à brins extra fins en cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6, diamètre de brins 0,1 mm
Tension d'essai 1500V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?