Schleppkettenkabel PVC geschirmt DIN47100
UNITRONIC-FD CY
für mittlere Beanspruchung UL/CSA

Volltron Ultra PVC-CY DIN ist eine Weiterentwicklung unserer Datenleitungen für den Schleppketteneinsatz. Die spezielle Konstruktion dieser Datenleitung unterstützt die äusserst hohe Belastbarkeit bei Wechselbiegung. Der spezielle Aussenmantel verhindert das gegenseitige Aneinanderhaften mehrerer Leitungen in der Schleppkette.

Schleppkettentauglich
RoHS Konform
26

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC
Aderisolation Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100
Adern Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6, Einzeldrahtdurchmesser 0,1 mm
Prüfspannung 1500V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?