UNITRONIC FD CY 3x0,25

UNITRONIC FD CY 3x0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0027426

Spécifications

Section mm² 0,25
Nombre de conducteurs 3x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 5.10
Tension nominale 350V
Construction des fils Fils à brins extra fins en cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6, diamètre de brins 0,1 mm
Isolation des conducteurs Aderisolation aus PVC-Mischung, Farbcode DIN 47100
Fils Assemblage en couches à pas réduit
Spécificités Rubanage textile
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange de PVC spécial, à faible adhérence, gris argent RAL 7001, résistant aux flammes (CEI 332.1)
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -5°C...+70°C
Tension nominale 250V (nicht für Starkstromzwecke)
Tension d'essai 1500V
Norme Selon VDE 0812
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Type de câbles UNITRONIC FD CY
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?