AS-Interface TPE pour pose fixe
UNITRONIC BUS AS-I TPE
gaine extérieure en élastomère thermoplastique (TPE) résistante aux huiles

AS-I = interface actionneur-capteur

Domaine d'application
Système de câblage destiné à la couche inférieure (capteurs et actionneurs binaires). Les données et l'énergie sont transmis par l'intermédiaire d'un câble nappe à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (irréversibilité) entre la commande et la périphérie. La connexion du câble se fait par
technique de perforation dans le module AS-I

Construction
Ame à brins fins de 1,5mm2, isolant conducteurs (bleu et marron) et gaine de protection profilée en élastomère thermoplastique TPE), couleur: jaune RAL 1021, noir RAL 9005 ou rouge RAL 3000.

Le modèle en TPE du câble bus AS-I a une gaine extérieure à bonne tenue aux huiles et peut par conséquent 'utiliser dans les milieux industriels caractéristiques.

3

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?