AS-Interface TPE für feste Verlegung
UNITRONIC BUS AS-I TPE
ölbeständiger Aussenmantel aus thermoplastischem Elastomer (TPE)

AS-I = Aktuator-Sensor-Interface.

Anwendung
Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den AS-I-Modulen.
AS-INTERFACE ist in der EN 50295 europaweit genormt.

Aufbaudaten
Feindrähtiger Litzenleiter 1,5mm2, Aderisolation (blau und braun) und profilierter Aussenmantel aus thermoplastischem Elastomer (TPE), Farbe gelb RAL 1021, schwarz RAL 9005 bzw. rot RAL 3000. 

Die TPE-Version der AS-I-Busleitung hat einen ölbeständigen Aussenmantel und kann daher in typischer Industrieumgebung eingesetzt werden.

AS-interface
RoHS Konform
3

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?