UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK

UNITRONIC BUS ASI (TPE) 2x1,5 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 2170231

Spezifikationen

Aderzahl 2x
Querschnitt mm² 1,50
Mantelfarbe schwarz
Installationsbereich innen
Flexibilität feste Verlegung
Material Aussenmantel TPE
halogenfrei Nein
Beständigkeiten Öl
Aussendurchmesser mm 4.20
Kabeltyp UNITRONIC BUS ASI
Unterkategorie Kabel BUS Kabel
Bauform Kabel flach
Abschirmung ohne Abschirmung
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+85°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?