résistance accrue aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V
Utilisable dans des véhicules ferroviaires

ÖLFLEX TRAIN 345 C sont des câbles sans halogène, hautement ignifuges, destinés à être utilisés dans les véhicules ferroviaires. Ils sont adaptés à une pose fixe et à des applications pour lesquelles des mouvements limités sont à prévoir. Ils sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux et les biens matériels sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. 

Les gaines ÖLFLEX TRAIN 345 C sont résistantes aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases selon EN 50264-3-2.

La tresse de cuivre sert de blindage contre les champs électriques parasites.

71

Spécifications

Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron

Téléchargements

Fiche technique (407.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?