erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen

ÖLFLEX TRAIN 345 C sind halogenfreie, hochflammwidrige Leitungen für die Verwendung in Schienenfahrzeugen. Sie sind geeignet für feste Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist. Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. 

ÖLFLEX TRAIN 345 C sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50264-3-2.

Das Kupfergeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.

CE Konform
RoHS Konform
Halogenfrei
71

Spezifikationen

Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound

Downloads

Datenblatt (407.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?