Câble de données 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL

Les câbles Volltron-LiYY sont des câbles de données destinés au domaine du milliampère pour I’industrie, I’électronique, les centres de calcul, ainsi que les appareils de commande et de régulation électroniques, les machines de bureau, etc. – partout où des câbles de commande de très petites dimensions sont nécessaires.

44

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC TI1, code de couleurs DIN 47100
Fils Fils torsadés en couches
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Tension d'essai 1500V

Téléchargements

Fiche technique (128.9 Kio)

Téléchargement

Code couleur DIN 47100 (2.0 Mio)

Téléchargement

Fiche technique (414.2 Kio)

Téléchargement

Style UL 2464 (14.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?