Câble de données blindé 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL

Le câble de données Volltron LiYCY possède non seulement une tresse de blindage en cuivre mais en plus une feuille aluminium statique sur film qui lui garantit un blindage à 100%. Dans le domaine des commandes et de la régulation électronique, les transmissions sont fréquemment perturbées par des influences externes haute fréquence. Grâce à son blindage complet, le câble Volltron LiYCY prévient cet effet et garantit une transmission exacte des impulsions. Ces câbles de données ou de signalisation sont utilisés dans le domaine du milliampère de l’électronique, ainsi que sur les appareils de commande et de régulation, en bref partout où sont utilisées des lignes blindées de très faibles dimensions.

45

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC TI1, code de couleurs DIN 47100
Fils Fils torsadés en couches
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Tension d'essai 1500V

Téléchargements

Fiche technique (146.8 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (414.2 Kio)

Téléchargement

Code couleur DIN 47100 (2.0 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?