Câble pour chaîne PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA

Le câble Ölflex CHAIN 809 est conçu pour être utilisé dans les chaînes guides câbles. Il peut être utilisé avec un rayon de courbure minimal de 10 fois le diamètre du câble. Conçu pour 2 millions de cycles de vie pour distance de 10 mètres. Pour une course supérieure à 10 m, nous vous recommandons Vollflex ULTRA PUR.

36

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs au PVC, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Fils torsadés en couches
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique (87.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?