Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA

Ölflex CHAIN 809 Schleppkettenkabel wurde für den Einsatz in Schleppketten konstruiert. Es ermöglicht den Einsatz mit einem Mindestbiegeradius ab 10 x Leitungsdurchmesser. Ausgelegt für 2 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter. Für Verfahrwege > 10 m empfehlen wir Vollflex ULTRA PUR.

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
36

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC
Aderisolation Aderisolation aus PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt (87.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?