AS-Interface PVC pour pose fixe
UNITRONIC BUS ASI PVC St.
certifié UL/CSA

AS-I = interface actionneur-capteur

Domaine d'application
Système de câblage destiné à la couche inférieure (capteurs et actionneurs binaires). Les données et l'énergie sont transmis par l'intermédiaire d'un câble nappe à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (irréversibilité) entre la commande et la périphérie. La connexion du câble se fait par
technique de perforation dans le module AS-I

Construction
Ame à brins fins de 1,5mm2, isolant conducteurs (bleu et marron) et gaine de protection profilée en PVC, couleur: jaune RAL 1012 , noir RAL 9005 ou rouge RAL 3000. 

3

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?