AS-Interface PVC für feste Verlegung
UNITRONIC BUS ASI PVC St.
UL/CSA zertifiziert

AS-I = Aktuator-Sensor-Interface.

Anwendung
Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den AS-I-Modulen.
AS-INTERFACE ist in der EN 50295 europaweit genormt.

Aufbaudaten
Feindrähtiger Litzenleiter 1,5mm2, Aderisolation (blau und braun) und profilierter Aussenmantel aus PVC, Farbe gelb RAL 1012, schwarz RAL 9005 bzw. rot RAL 3000. 

AS-interface
RoHS Konform
UL listed for U.S and Canadian marked
3

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?