Câble servo PVC pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719
pour pose fixe noir UL/CSA

Applications
En chaînes porte-câbles
Spécial pour les zones humides
Technique d'automatisation

Avantages
Permet des mouvements plus rapides
Application polyvalente


Caractéristiques produit
Accélération jusqu'à 50m/s²
Materiaux sans halogène
Résistant aux huiles
Résistance au feu: UL/CSA : VW-1, FT1
                               IEC/EN: 60332-1-2

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils Assemblage en couches à pas réduit
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement