ÖLFLEX SERVO 719

Servomotorenkabel PVC

ÖLFLEX SERVO 719

für feste Verlegung schwarz UL/CSA

 

Anwendungsgebiete
Anwendungen in der elektrischen Automatierungstechnik
In Energieführungskettern
Speziell im Nassbereich

Nutzen
Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe
Vielseitige Anwendung

Produkteigenschaften
Beschleunigung bis 50m/s²
Halogenfreie Materialien
Ölbeständig
Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1
                            IEC/EN: 60332-1-2

 

Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
VDE geprüft
Schleppkettentauglich
CE Konform
16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material Aussenmantel PVC
Aderisolation Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?