Câble de données blindé torsadé DIN47100
UNITRONIC LiYCY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005

Les câbles de données UNITRONIC® LiYCY (TP) s’utilisent particulièrement dans les cas de pollution électrique importante, dans lesquels apparaissent les perturbations par l’intermédiaire de lignes contiguës ou dans des installations à courants d’enclenchement élevés. Le câblage de la ligne découple les circuits de la ligne supprimant ainsi les effets de diaphonie.

75

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Paarverseilter (TP)-Aufbau
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai À 0,14mm²: 1200V

Téléchargements

Fiche technique (64.2 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (64.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?