Câble pour chaine blindé PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
gris, avec gaine intérieure

ÖLFLEX-FD®-810 CP sont des lignes des chaînes à câbles supersouples et résistantes à l’abrasion en PUR. Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. La ÖLFLEX-FD®-810 CP à tresse de cuivre s’utilise dans les utilisations critiques du point de vue CEM. La gaine en polyuréthane est particulièrement résistante aux hydrocarbures et à l’essence ainsi qu’à l’abrasion et aux coupures. Elle est qualifiée pour une durée de vie d’au moins 5 millions de cycles de courbure dans les chaînes énergétiques.

42

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC spécial, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai 4000V
Vous êtes sûr ?