Câble de commande robuste numéroté sans halogène blinde tension nominale 300/500V
ÖLFLEX ROBUST 215 C
résistant aux intempéries et aux huiles

L’isolation extérieure sans plastifiant est résistante aux graisses végétales, synthétiques, minérales, à la cire et aux huiles ainsi qu’à leurs émulsions. Le câble blindé OELFLEX® ROBUST 215 C est certifié ECOLAB. Son manteau extérieur noir le protège des rayons UV, de la chaleur (jusqu’à +80°C), du froid (jusqu’à -50°C) et de l’humidité selon EN-50396 et HD605.S2.

59

Spécifications

Matière gaine extérieure TPE
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils Assemblage en couches
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Tension d'essai A/A: 4000V<br/>A/S: 2000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?