Câble pour moteur Hiperface DSL, adapté pour SCS open link et ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Câble PUR extra-souple UL/CSA

Utilisation
Installation simple, câble de liaison entre le régulateur et le système feed-back du moteur

Applications

Câble de liaison entre le régulateur Servo et le moteur
Câble pour chaine à câble

Caractéristiques produit
Faible adhérence de la surface extérieure
Résistant aux huiles
Construction de faible capacitance
Résistance au feu: UL/CSA : VW-1, FT1
                               IEC/EN: 60332-1-2

10

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?