Câble moteur pour système feedback Hiperface DSL, ACURO link, SCS open link
ÖLFLEX SERVO 7DSL
pour pose fixe UL/CSA

Utilisation
Installation simple, câble de liaison entre le régulateur et le système feed-back du moteur

Applications
Câble de raccordement entre servo controleur et le moteur

Caractéristiques produit
Surface peu adhésive
Résistant aux huiles
Conception de faible capacitance
Résistance au feu: UL/CSA : VW-1, FT1
                               IEC/EN: 60332-1-2

6

Spécifications

Matière gaine extérieure PVC

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement