Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques loudres
H07RN-F
pour utilisation sous-marine jusqu'à 100m, flexible/torsion, résistant aux UV

  • Très varié pour différentes applications et environnements grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité ainsi qu’aux propriétés améliorées (comparé à H07RN-F, version normale).
  • Le mélange d’isolation du conducteur et de gaine sans halogène ainsi qu’une faible émission de gaz de fumée confirmée en cas d’incendie favorisent l’utilisation du câble dans les zones publiques.
  • Plage de température plus étendue que pour les autres câbles caoutchouc
  • Testé pour une utilisation sous l’eau jusqu’à 100 m de profondeur et à une température de l’eau de 40 °C.
  • Les câbles monoconducteurs de ce type peuvent être utilisés comme système court-circuit ou de mise à la terre.
  • Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
64

Spécifications

Matière gaine extérieure Caoutchouc
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Tension d'essai 2500 V AC

Téléchargements

Datenblatt (205.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?