Câble de commande spiralé en PUR noir
UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y
pour une transmission précise des impulsions

Câble spiralé avec une gaine extérieure composée d’un mélange en polyuréthane utilisé dans les techniques de mesure, de réglage et de commande.

Le blindage collectif évite les interférences en haute fréquence et garantit une transmission fiable des signaux.

Longueur en extension jusqu’à 4 fois la longueur au repos.

Longueurs des extrémités droites: 200mm et 600mm.

 

 

120

Spécifications

Matière gaine extérieure PUR
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de Polyoléfine, code de couleurs DIN 47100
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu, selon VDE 0295, CEI60228 Cl.6
Tension d'essai 1200V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?