Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Volltron Ultra PUR DIN est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 5 D. Ainsi, les câbles Volltron Ultra PUR DIN peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 2x0,14
Nr- d'article 0028647
3.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 3X0,14
Nr- d'article 0028650
3.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 4X0,14
Nr- d'article 0028651
4.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 5X0,14
Nr- d'article 0028652
4.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 7X0,14
Nr- d'article 0028653
5.10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 10X0,14
Nr- d'article 0028654
6.10
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 18X0,14
Nr- d'article 0028656
6.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 25X0,14
Nr- d'article 0028657
8.30
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 2X0,25
Nr- d'article 0028658
4.10
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 3X0,25
Nr- d'article 0028659
4.30
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 4X0,25
Nr- d'article 0028660
4.70
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
UNITRONIC FD P plus A 5X0,25
Nr- d'article 0028661
5.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Matière gaine extérieure | PUR |
---|---|
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de Polyoléfine, code de couleurs DIN 47100 |
Fils | Assemblage en couches à pas réduit |
Construction des fils | Brins à fils extrafins de Cu nu selon CEI 60228 Cl.6 |
Tension d'essai | 2000V |