Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
noir

Ces câbles de commande sont destinés à l’utilisation dans
et sur les machines, aux installations industrielles et à la pose extérieure ou en terre. Le modèle Ölflex Tray II est un câble de commande multi conducteurs souple (600 volts, 90°C, type UL TC et MTW, c(UL) type CIC, NOM Norme Officielle Mexicaine, conforme aux normes CE) et résistant aux UV. Simple et rapide à installer le Ölflex Tray II est conçu pour une utilisation dans tous les équipements électriques en locaux secs, humides et soumis aux intempéries.
Grâce à ses homologations et la technologie Ölflex, Tray II
s’adresse tant au marché américain qu’à l’Europe. Enfin,
l’homologation „Open Wiring“ permet la pose sans protection
supplémentaire entre le chemin de câble et la machine.

28

Spécifications

Matière gaine extérieure Polymer
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC avec gaine de polyamide, conducteurs noirs avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Fils torsadés en couches
Construction des fils Torons de fils fins de cuivre nu en sections AWG métriques adaptées
Tension d'essai 2000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?