ÖLFLEX TRAY II CY 4G 2AWG
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2202040 |
---|
Spécifications
grandeur AWG | 2 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris foncé |
Diamètre extérieure mm | 33.20 |
Tension nominale | UL 600V |
Construction des fils | Torons de fils fins de cuivre nu en sections AWG métriques adaptées |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PVC avec gaine de polyamide, conducteurs noirs avec numéros blancs (VDE 0293) |
Fils | Fils torsadés en couches |
Spécificités | Enveloppé d'une feuille polyester |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure |
Gaine en mélange spécial à base de PVC, résistance à l'huile, OIL Res I Résistance aux flammes et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 & CSA FT4, noir (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement flexible: 20 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
-40°C...+90°C (AWM: +105°C) |
Tension nominale | UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V |
Tension d'essai | 2000V |
Approbations | UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana) |
NFPA 79 | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
Matière gaine extérieure | Polymer |
Blindage | Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ÖLFLEX TRAY ll CY |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |