AS-Interface caoutchouc pour pose fixe
UNITRONIC BUS AS-I rubber
sans halogène

AS-I = interface actionneur-capteur

Domaine d'application
Système de câblage destiné à la couche inférieure (capteurs et actionneurs binaires). Les données et l'énergie sont transmis par l'intermédiaire d'un câble nappe à deux conducteurs non blindés et à codage géométrique (irréversibilité) entre la commande et la périphérie. La connexion du câble se fait par
technique de perforation dans le module AS-I

Construction
Ame à brins fins de 1,5mm2 / 2,5mm2, isolant conducteurs (bleu et marron) et gaine de protection profilée en caoutchouc (G), couleur: jaune RAL 1012 ou noir RAL 9005. 

4

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?