AS-Interface Gummi für feste Verlegung
UNITRONIC BUS AS-I rubber
halogenfrei

AS-I = Aktuator-Sensor-Interface.

Anwendung
Vernetzungssystem für den untersten Feldbereich (binäre Sensoren und Aktuatoren). Daten und Energie werden über eine ungeschirmte, geometrisch codierte Zweidraht-Flachleitung (verpolungssicher) zwischen Steuerung und Peripherie übertragen. Die Kontaktierung des Leiters erfolgt mittels Durchdringungstechnik in den AS-I-Modulen.
AS-INTERFACE ist in der EN 50295 europaweit genormt.

Aufbaudaten
Feindrähtiger Litzenleiter 1,5mm2 / 2,5mm2, Aderisolation (blau und braun) und profilierter Aussenmantel aus Gummi (G), Farbe gelb RAL 1012 bzw. schwarz RAL 9005. 

AS-interface
RoHS Konform
Halogenfrei
4

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?