FEP Kabel
ÖLFLEX HEAT 205 MC
Temperaturbeständigkeit -100°C bis +205°C

Die Leitung ÖLFLEX HEAT 205 MC ist für Anwendung mit hohen Raumtemperaturen empfohlen. Die Leitung ist gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Materialen beständig. Mit einem geringen Durchmesser ist die Leitung schlank, leicht und Robust. Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften ist das Produkt für die Sensortechnik gut geeignet.

CE Konform
21
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material Aussenmantel FEP

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?