ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert kälteflexibel
schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18G0,75
Artikel-Nr: 1120738
11.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert kälteflexibel
schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25G0,75
Artikel-Nr: 1120739
13.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus PVC, kältebeständig |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Prüfspannung | 4000V |