Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
Volltron-Twist-CY eignet sich für den Einsatz in Bereichen mit starker elektrischer Störungen, die durch benachbarte Leitungen auftreten, oder in Anlagen mit hohen Einschaltströmen. Die Paar-Verseilung entkoppelt die Leitungskreise. Die Über- und Nebensprecheffekte werden dadurch wirkungsvoll unterdrückt. Die Datenleitung Volltron-Twist-CY hat neben einem Cu-Abschirmgeflecht zusätzlich eine alukaschierte Polyesterfolie und erreicht dadurch eine 100% Abschirmung.
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140201
4.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140301
5.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140401
5.90
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 8X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140801
7.50
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140202
5.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140302
6.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140402
6.70
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 6X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140602
8.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 8X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140802
8.90
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,34
Artikel-Nr: 0101140203
6.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,34
Artikel-Nr: 0101140303
6.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,34
Artikel-Nr: 0101140403
7.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis TI1, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Prüfspannung | 2000V |