A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6 Artikel-Nr: 1591028 Aussendurchmesser mm: 8.30 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,6 Artikel-Nr: 1591029 Aussendurchmesser mm: 10.40 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 Artikel-Nr: 1591030 Aussendurchmesser mm: 11.00 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6 Artikel-Nr: 1591031 Aussendurchmesser mm: 12.50 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 20x2x0,6 Artikel-Nr: 1591032 Aussendurchmesser mm: 16.00 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 30x2x0,6 Artikel-Nr: 1591033 Aussendurchmesser mm: 19.00 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,6 Artikel-Nr: 1591035 Aussendurchmesser mm: 22.30 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 100x2x0,6 Artikel-Nr: 1591037 Aussendurchmesser mm: 30.50 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8 Artikel-Nr: 1591217 Aussendurchmesser mm: 8.80 ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 Artikel-Nr: 1591218 Aussendurchmesser mm: 11.20 Liefertermin auf Anfrage
A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8 Artikel-Nr: 1591221 Aussendurchmesser mm: 12.00 ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 Artikel-Nr: 1591222 Aussendurchmesser mm: 14.00 ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage) Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.