erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen

ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sind halogenfreie, hochflammwidrige Leitungen mit reduzierten Isolationswanddicken für die Verwendung in Schienenfahrzeugen.

Sie sind geeignet für feste und geschützte Verlegung, sowie für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist. Sie werden überall da eingesetzt, wo im Brandfall sowohl Menschen als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P sind öl-, kraftstoff-, säure- und laugenbeständig nach EN 50306-2 und EN 50264-1 (EM104).

Das Kupfergeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.

Maßgebend für die Installation sind die Vorgaben in EN 50355 und EN 50343.

Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
23
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound

Downloads

Datenblatt (210.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?