VOLLFLEX COLOR-H
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
VOLLFLEX COLOR-H
Cca
Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen VOLLFLEX COLOR-H Cca umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 3G1,5 LNPE CCA
Artikel-Nr: 0104040307
6.70
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 4G1,5 3LPE CCA
Artikel-Nr: 0104040407
7.30
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 5G1,5 3LNPE CCA
Artikel-Nr: 0104040507
8.20
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 3G2,5 LNPE CCA
Artikel-Nr: 0104040308
8.30
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 5G2,5 3LNPE CCA
Artikel-Nr: 0104040508
10.20
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation: Halogenfrei |
Adern | Adern in Lagen verseilt |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Prüfspannung | 4000V |