VOLLFLEX COLOR-H 4G1,5 3LPE Cca

VOLLFLEX COLOR-H 4G1,5 3LPE Cca

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0104040407

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Cca
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 7.30
Nennspannung 450/750V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation: Halogenfrei
Adern Adern in Lagen verseilt
Aussenmantel Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -30°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Normierung In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51
In Anlehnung an EN 50525-3-11
PUR Nein
300/500V Nein
1000V Nein
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Kabeltyp VOLLFLEX COLOR-Halogenfree
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (111.4 KB)

Download

DoP (120.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?