Roboterkabel PUR für dynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT 900 P
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m

Diese Spezialleitung übernimmt die Übertragung von Steuer- und Überwachungssignalen sowie die Stromversorgung überall dort, wo kombinierte Torsions- und Biegebeanspruchungen auftreten. Die hochwertige glatte Aderisolation und die Gleitbewicklung verbessern die Lebensdauer bei Torsionsund Biegebeanspruchung. Der Aussenmantel aus spezieller PUR-Mischung ist erhöht ölbeständig, abriebfest und kerbzäh, hydrolyse- und mikrobenbeständig sowie flammwidrig. Seine Oberflächenbeschaffenheit verhindert das Aneinanderhaften nebeneinanderliegender bewegter Leitungen.

CE Konform
24
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Adern Adern in Lagenverseilung
Litzenaufbau Fein- bis feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Prüfspannung < 0,34 mm² 1500 V<br/> &gt; 0,5 mm² 3000 V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?