Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1
UV-beständig

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0.6/1 kV Leitungen sind geschirmte, halogenfreie, flammwidrige Anschluss- und Steuerleitungen für gelegentlich bewegten Einsatz und fester Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen geeignet. Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich. Sie sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig. Das Abschirmgeflecht dient der Abschirmung elektrischer Störfelder.

Anwendungsbereiche: öffentliche Gebäude wie Flughäfen oder Bahnhöfe; Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik und überall da, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind. Im Brandfall entstehen minimale toxischen und keine korrosiven Gase.

  • bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308
  • ab 6 Adern: schwarz mit weissen Nummern
Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
27

Spezifikationen

Material Aussenmantel Halogenfrei

Downloads

Datenblatt (77.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?