Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Volltflex Ultra C-PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Vollflex Ultra C-PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 2X0,75
Artikel-Nr: 0106560205
6.70
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 2X1,5
Artikel-Nr: 0106560207
6.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 3G0,75
Artikel-Nr: 0106560305
6.90
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 3G1
Artikel-Nr: 0106560306
7.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G0,5
Artikel-Nr: 0106560404
7.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G0,75
Artikel-Nr: 0106560405
7.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G1
Artikel-Nr: 0106560406
7.90
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G2,5
Artikel-Nr: 0106560408
10.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 5G0,5
Artikel-Nr: 0106560504
6.70
Liefertermin auf Anfrage
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G0,5
Artikel-Nr: 0106560704
8.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G0,75
Artikel-Nr: 0106560705
9.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G1
Artikel-Nr: 0106560706
9.90
demnächst verfügbar ab 21.06.2025
- 1
- 2
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PUR |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Prüfspannung | 2000V |