Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange

Das hochflexible, schleppkettentaugliche Motorenkabel dient zur EMV gerechten Verbindung von Servomotoren, DNC Motoren und Frequenzumrichtern. Die verwendeten Isolationswerkstoffe macht es halogenfrei und weitgehend ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

UL recognized for U.S and Canadian marked
Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
59

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Aderisolation Aderisolation aus PP, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Leistungsadern je nach Ausführung ohne, mit einem oder zwei doppelt abgeschirmten Steuerpaaren gemeinsam in kurzen Schlaglängen verseilt
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Prüfspannung Ader/Ader 4000V<br/>Ader/Schirm 2000 V

Downloads

Datenblatt (161.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?