Steuerkabel nummeriert halogenfrei
VOLLFLEX NUM H
Cca

Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen VOLLFLEX-NUM-H umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.

Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
18
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Material Aussenmantel Halogenfrei
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagen verseilt
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt (109.9 KB)

Download

DoP (120.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?