PUR-PVC Spiralkabel grau
ÖLFLEX SPIRAL 400 P
mit erhöhter chemischer Beständigkeit

 

Diese Spiralkabel mit einem Aussenmantel auf abriebfester Polyurethanbasis eignen sich besonders: für den robusten Betrieb an unterschiedlichen Montageplätzen, als Geräteanschlussleitungen, bei Einwirkungen von Benzolen, Benzinen und anderen aggressiven Stoffen gemäss Auswahltabelle. Weitgehend mikroben- und hydrolysebeständig. Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Länge.

Länge der gestreckten Enden: 200mm und 600mm.

Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
CE Konform
100

Spezifikationen

Material Aussenmantel PUR
Aderisolation Aderisolation aus spezial PVC P8/1, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung 3000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?