ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y
Liefertermin auf Anfrage
PUR Fahrzeugkabel
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
ÖLFLEX TRUCK 470 P 3X1 WH/BN/BU
Artikel-Nr: 7027022
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR Fahrzeugkabel
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
ÖLFLEX TRUCK 470P 5x1(BN+..)+1x2,5(WH+.)
Artikel-Nr: 7027025
Liefertermin auf Anfrage
PUR Fahrzeugkabel
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
ÖLFLEX TRUCK 470 P 15-POLIG/FARBIGE ADER
Artikel-Nr: 7027030
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
PUR Fahrzeugkabel
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
ÖLFLEX TRUCK 470 P 10X1,5+3X2,5 COLOUR
Artikel-Nr: 7027031
Liefertermin auf Anfrage
PUR Fahrzeugkabel
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
ÖLFLEX TRUCK 470 P 25X1,5 M. NR. ADERN
Artikel-Nr: 7027032
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
PUR Fahrzeugkabel
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
ÖLFLEX TRUCK 470 P 2X0,75+2X1,5
Artikel-Nr: 7027046
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PUR |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation auf PVC-Basis |
Adern | Ader-Iden-Code nach ISO 4141-3 |
Litzenaufbau | Litze aus blanken Kupferdrähten |
Prüfspannung | 5 kV Effektivwert mind. 5 min. |