ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V UL/CSA
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
UNITRONIC® 300 ist eine Signalleitung für interne und externe Verkabelung. Mehrfache Approbationen wie z.B. UL Typ PLTC, UL CMG, UL Oil Res I, CSA CMG und CE. PLTC für offene Verlegung ("Exposed Run"/Open Wiring). Erlaubt Verkabelung ohne Kabelkanal. UV-beständig und für Erdverlegung zugelassen.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
demnächst verfügbar ab 06.05.2025
Spezifikationen
Material Aussenmantel | PVC |
---|---|
Aderisolation | Aderisolation aus PVC-Mischung |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Prüfspannung | 1500V |